Spojka sběrnicová výkonová, zapuštěná ABB-priOn

Pro jednonásobnou, dvojnásobnou nebo trojnásobnou základnu ABB-priOn (6346/10-101, 6346/11-101, 6346/12-101).
Napájení: samostatnou násuvnou svorkovnicí, např. z páru vodičů žlutá-bílá sběrnicového kabelu
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Připojení k linii KNX: násuvnou svorkovnicí
Jmenovité napětí: 24 V DC
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 45 x 50 x 33 mm
Pro programování lze využít ETS od verze ETS 3.0d.
Pro programování lze využít rozhraní USB/S 1.1 nebo programovací adaptér 6149/21.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006120A0072
Typové číslo
6120/13-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006120A0072
Na dotaz
2CKA006120A0072

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou