Spojka liniová, řadová

Výběh
Pro navázání linie na hlavní linii nebo hlavní linie na páteřní linii.
Také jako liniový zesilovač (opakovač).
Připojení sběrnice nadřízené linie KNX: sběrnicovou svorkou (součást dodávky)
Připojení sběrnice podřízené linie KNX: sběrnicovou svorkou (součást dodávky)
Indikace LED: hlídání napětí na sběrnici, přenos telegramů
Jmenovité napětí: 30 V
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry: 90 x 36 x 64 mm
Šířka: 2 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
1 M = cca 18 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110171R0011
Typové číslo
LK/S 4.2

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CDG110171R0011
Na dotaz
2CDG110171R0011

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou