Košík 0

Spojka drátová

Na zakázku
Pro vzájemné propojení sběrnicových svorkovnic na čelních stranách přístrojů ABB i-bus® KNX, ABB-free@home®. Prefabrikované rozměry pro propojování přístrojů ve vodorovném i svislém směru
Můstek vodorovný, 200 mm.
zobrazit více
Kód produktu
GHQ6301908R0001
Typové číslo
VB/K 200.1
Varianta
můstek vodorovný, 200 mm

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Spojka drátová, můstek vodorovný, 100 mm GHQ6301908R0003 Na dotaz
Spojka drátová, můstek vodorovný, 200 mm GHQ6301908R0001 Na dotaz
Spojka drátová, můstek svislý, 270 mm GHQ6301908R0002 Na dotaz
Spojka drátová, můstek svislý, 360 mm GHQ6301908R0004 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT