Košík 0

Přepínač střídavý zárubňový

Pro upevnění do zárubní.
10 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Pouze pro náhradní spotřebu – nepoužívat pro nové projekty.
zobrazit více
Kód produktu
3555-06428
Řazení
6 (1)
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přepínač střídavý zárubňový, bílá 3555-06428 181,50  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6535
produktů
a 17 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1219
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT