Přístroj spínače žaluziového jednopólového otočného
se svorkami N, PE
10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
zobrazit více
10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
- Kód produktu
- 2CKA001101A0542
- Typové číslo
- 2713 U
- Řazení
- 1+1 s blokováním
POPIS
se svorkami N, PE
10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Obecný návod k instalaci a používání | 695,2 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 45,7 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 33,7 kB |