Přístroj ovládače žaluziového dvojpólového otočného

Vhodný pro ovládání stejnosměrných motorů.
10 A, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Při vychýlení ovladače nasazeného na hřídeli se kontakt zapne; po uvolnění se kontakt vypne (ovladač se vrátí do střední polohy).
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001101A0559
Typové číslo
2722 U
Řazení
6/0+6/0 s blokováním

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA001101A0559
1 022,00 Kč
2CKA001101A0559

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4924
produktů
a 14 designových řad
237
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou