Přístroj ovládače žaluziového jednopólového kolébkového

se zamezením současnému stisku obou kolébek
10 A, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Bezšroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Orientační doutnavku nelze použít.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA001413A0590
Typové číslo
2020/4 US
Řazení
1/0+1/0 s blokováním

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA001413A0590
757,50 Kč
2CKA001413A0590

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6297
produktů
a 15 designových řad
243
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1055
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT