Přepínač křížový IP 44

Hořlavost
10 AX, SBL 100 W, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.
Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.
zobrazit více
Kód produktu
3553-07929 D
Design
Praktik
Řazení
7
Varianta
béžová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3553-07929 B
203,50 Kč
3553-07929 B
3553-07929 S
206,50 Kč
3553-07929 S
3553-07929 D
225,00 Kč
3553-07929 D
3553-07929 H
225,00 Kč
3553-07929 H

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou