Košík 0

Přepínač střídavý IP 54, s čirým průzorem a popisovým polem

Hořlavost
se svorkou N
Pro řazení So/S je nutné použít orientační/signalizační doutnavku.
10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Je-li ve spínači osazena orientační doutnavka nebo LED tak, že je zapojena v sérii s úsporným světelným zdrojem (např. kompaktní zářivka nebo LED), může docházet k jeho blikání.
Doutnavka ani LED není součástí spínače.
zobrazit více
Kód produktu
3559N-C25512 S
Design
Variant+
Řazení
6S, 6So (1S, 1So)
Varianta
šedá, bezšroubové svorky

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přepínač střídavý IP 54, s čirým průzorem a popisovým polem, bílá, bezšroubové svorky 3559N-C25512 B 196,50  Kč
Přepínač střídavý IP 54, s čirým průzorem a popisovým polem, šedá, bezšroubové svorky 3559N-C25512 S 200,50  Kč
Přepínač střídavý IP 54, s čirým průzorem a popisovým polem, Variant+, bílá 3558N-C25512 B 211,50  Kč
Přepínač střídavý IP 54, s čirým průzorem a popisovým polem, Variant+, šedá 3558N-C25512 S 216,50  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT