Ovládač přepínací IP 54 s čirým průzorem
se svorkou N
Pro řazení So/S je nutné použít orientační/signalizační doutnavku.
10 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Doutnavka ani LED není součástí spínače.
zobrazit více
Pro řazení So/S je nutné použít orientační/signalizační doutnavku.
10 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Doutnavka ani LED není součástí spínače.
- Kód produktu
- 3558N-C86511 B
- Design
- Variant+
- Řazení
- 6/0So, 6/0S (1/0So, 1/0S)
- Varianta
- bílá
POPIS
se svorkou N
Pro řazení So/S je nutné použít orientační/signalizační doutnavku.
10 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Doutnavka ani LED není součástí spínače.
Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 245,7 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 54,6 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 79,6 kB |