Přístroj přepínače střídavého a ovládače přepínacího
Vestavná hloubka: 25,5 mm
10 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Doutnavku nelze použít.
zobrazit více
10 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Doutnavku nelze použít.
- Kód produktu
- 3559-A53345
- Řazení
- 6+6/0 (6+1/0)
POPIS
Vestavná hloubka: 25,5 mm
10 A, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Doutnavku nelze použít.
Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Obecný návod k instalaci a používání | 695,2 kB | ||
JPG | Schéma zapojení | 29,6 kB |