Přepínač střídavý dvojitý IP 66

Hořlavost
Díra pro průchodku není opatřena závitem.
Pro průměr kabelu do 13 mm (nelze připojit kabel CYKY 7x2,5C).
Stupeň krytí: IP 66
10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Dochází-li z důvodů změn teploty a vlhkosti prostření k rosení uvnitř přístroje, doporučuje se u jeho krabice otevřít odkapní otvor směrem k zemi. Jmenovité krytí se však tímto opatřením sníží na IP 44.
zobrazit více
Kód produktu
3558-52750
Design
Garant
Řazení
6+6 (6+1)
Varianta
šedá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3558-52750
793,00 Kč
3558-52750
3558-52750 39
847,00 Kč
3558-52750 39

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6332
produktů
a 15 designových řad
243
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1054
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT