Košík 0

Přístroj přepínače sériového

Hořlavost
10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Doutnavku lze použít pouze ve spojení s krytem designové řady Neo®.
zobrazit více
Kód produktu
3559-A05345
Řazení
5

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přístroj přepínače sériového, 3559-A05345 197,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6566
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT