Přístroj spínače trojpólového
Vestavná hloubka: 32,5 mm
16 A, 10 AX, 400 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Doutnavka není součástí spínače.
- Kód produktu
- 1011-0-0816 CZ
- Typové číslo
- 2000/3 US
- Řazení
- 3, 3S
POPIS
Signalizační osvětlení (řazení 3S) lze využít pouze pro designové řady Tango®, Neo®, Element®, Time®, Time® Arbo (doutnavka 3916-62220 se objednává samostatně a upevňuje se do přídržné desky krytu spínače).
Vestavná hloubka: 32,5 mm
16 A, 10 AX, 400 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Doutnavka není součástí spínače.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Obecný návod k instalaci a používání | 695,2 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 36,7 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 13,9 kB |