Spínač dvojpólový IP 55 s červeným průzorem, se signalizační doutnavkou
Díra pro průchodku není opatřena závitem.
Stupeň krytí: IP 55
Stupeň mechanické odolnosti: IK 09
10 AX, SBL 100 W, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Dochází-li z důvodů změn teploty a vlhkosti prostření k rosení uvnitř přístroje, doporučuje se u jeho krabice otevřít odkapní otvor směrem k zemi. Jmenovité krytí se však tímto opatřením sníží na IP 44.
- Kód produktu
- 3558N-C02852
- Design
- Garant
- Řazení
- 2S, 2
- Varianta
- šedá
POPIS
Signalizační doutnavka je zabudována ve spínači.
Díra pro průchodku není opatřena závitem.
Stupeň krytí: IP 55
Stupeň mechanické odolnosti: IK 09
10 AX, SBL 100 W, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Dochází-li z důvodů změn teploty a vlhkosti prostření k rosení uvnitř přístroje, doporučuje se u jeho krabice otevřít odkapní otvor směrem k zemi. Jmenovité krytí se však tímto opatřením sníží na IP 44.
Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost | ||
|---|---|---|---|
| Návod k instalaci a používání | 154,8 kB | ||
| PNG | Rozměrový výkres | 80,0 kB | |
| JPG | Schéma zapojení | 22,3 kB |


Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.