Košík 0

Spínač dvojpólový IP 66 s červeným průzorem, se signalizační doutnavkou

Hořlavost
Signalizační doutnavka je zabudována ve spínači.
Díra pro průchodku není opatřena závitem.
Stupeň krytí: IP 66
10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Dochází-li z důvodů změn teploty a vlhkosti prostření k rosení uvnitř přístroje, doporučuje se u jeho krabice otevřít odkapní otvor směrem k zemi. Jmenovité krytí se však tímto opatřením sníží na IP 44.
zobrazit více
Kód produktu
3558-02752 39
Design
Garant
Řazení
2S, 2
Varianta
stříbrná

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Spínač dvojpólový IP 66 s červeným průzorem, se signalizační doutnavkou, Garant, šedá 3558-02752 728,50  Kč
Spínač dvojpólový IP 66 s červeným průzorem, se signalizační doutnavkou, Garant, stříbrná 3558-02752 39 781,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT