Spínač dvojpólový IP 66 s červeným průzorem, se signalizační doutnavkou

Hořlavost
Signalizační doutnavka je zabudována ve spínači.
Díra pro průchodku není opatřena závitem.
Stupeň krytí: IP 66
10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Dochází-li z důvodů změn teploty a vlhkosti prostření k rosení uvnitř přístroje, doporučuje se u jeho krabice otevřít odkapní otvor směrem k zemi. Jmenovité krytí se však tímto opatřením sníží na IP 44.
zobrazit více
Kód produktu
3558-02752
Design
Garant
Řazení
2S, 2
Varianta
šedá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3558-02752
743,50 Kč
3558-02752
3558-02752 39
797,00 Kč
3558-02752 39

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6242
produktů
a 15 designových řad
242
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1067
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou