Spínač dvojpólový IP 54 s červeným průzorem a popisovým polem, se signalizační doutnavkou
Signalizační doutnavka je zabudována ve spínači.
10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
zobrazit více
10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
- Kód produktu
- 3558N-C02512 B
- Design
- Variant+
- Řazení
- 2S
- Varianta
- bílá
POPIS
Signalizační doutnavka je zabudována ve spínači.
10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 245,7 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 54,6 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 22,3 kB |