Spínač dvojpólový IP 44 s čirým průzorem, se signalizační doutnavkou
10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.
Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.
- Kód produktu
- 3553-02922 B
- Design
- Praktik
- Řazení
- 2S
- Varianta
- bílá
POPIS
Signalizační doutnavka je zabudována ve spínači.
10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.
Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.
Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D, E.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 364,9 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 105,8 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 22,3 kB |