Košík 0

Přístroj spínače dvojpólového

Hořlavost
10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Doutnavka ani LED není součástí spínače.
zobrazit více
Kód produktu
3559-A02345
Řazení
2, 2S

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přístroj spínače dvojpólového, 3559-A02345 190,50  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6536
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT