Košík 0

Přístroj spínače dvojpólového

10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Doutnavka ani LED není součástí spínače.
zobrazit více
Kód produktu
3558-A02340
Řazení
2, 2S

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přístroj spínače dvojpólového 3558-A02340 207,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6566
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT