Košík 0

Spínač jednopólový IP 54

Hořlavost
10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
3558N-C01510 S
Design
Variant+
Řazení
1
Varianta
šedá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Spínač jednopólový IP 54, bílá, bezšroubové svorky 3559N-C01510 B 165,00  Kč
Spínač jednopólový IP 54, šedá, bezšroubové svorky 3559N-C01510 S 165,00  Kč
Spínač jednopólový IP 54, Variant+, bílá 3558N-C01510 B 169,50  Kč
Spínač jednopólový IP 54, Variant+, šedá 3558N-C01510 S 169,50  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT