Košík 0

Spínač jednopólový IP 44

Hořlavost
10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi.
Spodní část krabice přístroje lze otočit o 180° pro přívod kabelu zespodu.
zobrazit více
Kód produktu
3553-01929 D
Design
Praktik
Řazení
1
Varianta
béžová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Spínač jednopólový IP 44, Praktik, bílá 3553-01929 B 128,00  Kč
Spínač jednopólový IP 44, Praktik, šedá 3553-01929 S 132,50  Kč
Spínač jednopólový IP 44, Praktik, béžová 3553-01929 D 142,00  Kč
Spínač jednopólový IP 44, Praktik, hnědá 3553-01929 H 142,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT