Spínač jednopólový šňůrový průchozí
Pro montáž na pohyblivé přívody CYLY 2x 0,5 mm²
2 A, 250 V AC
Šroubové svorky.
zobrazit více
2 A, 250 V AC
Šroubové svorky.
- Kód produktu
- 3251-01910
- Řazení
- 1
- Varianta
- černá
POPIS
Pro montáž na pohyblivé přívody CYLY 2x 0,5 mm²
2 A, 250 V AC
Šroubové svorky.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 215,8 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 22,9 kB |