Spínač trojpólový páčkový zapuštěný
S instalační krabicí a upevňovací sponou.
S propojovacími svorkami N a PE.
Možnost upevnění do dutých příček.
Stupeň krytí: IP 20
16 (6) A, 400 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
zobrazit více
S propojovacími svorkami N a PE.
Možnost upevnění do dutých příček.
Stupeň krytí: IP 20
16 (6) A, 400 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
- Kód produktu
- 3425A-0344 D
- Design
- Tango®
- Řazení
- 3
- Varianta
- béžová
POPIS
S instalační krabicí a upevňovací sponou.
S propojovacími svorkami N a PE.
Možnost upevnění do dutých příček.
Stupeň krytí: IP 20
16 (6) A, 400 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 213,8 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 45,1 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 16,2 kB |