Košík 0

Spínač trojpólový stiskací IP 55, nástěnný

S propojovacími svorkami N a PE.
Průchodka Pg 29 (není součástí dodávky).
Stupeň krytí: IP 55
25 (10) A, 400 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky.
zobrazit více
Kód produktu
35363-81
Řazení
3
Varianta
černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Spínač trojpólový stiskací IP 55, nástěnný, černá 35363-81 934,50  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6536
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT