Spínač trojpólový stiskací IP 43, nástěnný

S propojovacími svorkami N a PE.
Pryžové těsnicí průchodky pro vodiče vnějšího průměru 10,5 až 19 mm.
Stupeň krytí: IP 43
16 (6) A, 400 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky.
zobrazit více
Kód produktu
35303-71
Řazení
3
Varianta
černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
35303-71
788,50 Kč
35303-71

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou