Košík 0

Spínač trojpólový stiskací IP 30, nástěnný

S propojovacími svorkami N a PE.
Stupeň krytí: IP 30
16 (6) A, 400 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky.
zobrazit více
Kód produktu
35303-10
Řazení
3
Varianta
černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Spínač trojpólový stiskací IP 30, nástěnný, černá 35303-10 528,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6543
produktů
a 17 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1010
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT