Košík 0

Spínač trojpólový páčkový, nástěnný

S propojovacími svorkami N a PE.
Stupeň krytí: IP 20
16 (6) A, 400 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky.
zobrazit více
Kód produktu
34253-10
Řazení
3
Varianta
černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Spínač trojpólový páčkový, nástěnný, černá 34253-10 406,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6543
produktů
a 17 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1008
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT