Spínač trojpólový páčkový, nástěnný

S propojovacími svorkami N a PE.
Stupeň krytí: IP 20
16 (6) A, 400 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky.
zobrazit více
Kód produktu
34253-10
Řazení
3
Varianta
černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Spínač trojpólový páčkový, nástěnný, černá 34253-10 351,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6161
produktů
a 18 designových řad
231
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1021
elektromontérů
v našem klubu ABB
153
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT