Košík 0

Spínač jednopólový šňůrový koncový

Pro montáž na pohyblivé přívody
10 A, 250 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 0,75-1,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
3555-01927
Řazení
1
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Spínač jednopólový šňůrový koncový, bílá 3555-01927 93,20  Kč
Spínač jednopólový šňůrový koncový, šedá 3555-01921 93,20  Kč
Spínač jednopólový šňůrový koncový, černá 3555-01920 89,50  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT