Košík 0

Spínač jednopólový

10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Spínače 3553 jsou určeny pouze pro elektroinstalace s pevnými vodiči; nejsou určeny pro průběžnou montáž.
zobrazit více
Kód produktu
3553-01289 H3
Design
Classic
Řazení
1
Varianta
hnědá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Spínač jednopólový, Classic, jasně bílá 3553-01289 B1 86,50  Kč
Spínač jednopólový, Classic, béžová 3553-01289 D2 86,50  Kč
Spínač jednopólový, Classic, hnědá 3553-01289 H3 86,50  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6566
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT