Spínač automatický se snímačem pohybu, IP 44
Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.)
Stupeň krytí: IP 44
Pracovní teplota: –25 °C až +55 °C
Spínací prvek: relé
Součástí dodávky je těsnicí manžeta pro ochranu svorek a rámeček s těsněním.
Nelze instalovat do vícenásobného rámečku.
Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC (2 300 W).
Pro halogenové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) nebo elektronický transformátor (1 750 V·A).
Pro zářivky s kapacitní kompenzací (500 V·A / 64 μF).
Také např. pro kompaktní zářivky na 230 V AC se závitovou paticí (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.
3vodičové připojení
230 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Je možné spojit výstupy několika přístrojů (celková max. zátěž v paralelním zapojení je stejná jako pro 1 přístroj).
- Kód produktu
- 3299A-C22184 D
- Design
- Tango®
- Varianta
- béžová
POPIS
Úhel pokrytí: cca 180° (1 snímací rovina)
Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.)
Stupeň krytí: IP 44
Pracovní teplota: –25 °C až +55 °C
Spínací prvek: relé
Součástí dodávky je těsnicí manžeta pro ochranu svorek a rámeček s těsněním.
Nelze instalovat do vícenásobného rámečku.
Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC (2 300 W).
Pro halogenové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) nebo elektronický transformátor (1 750 V·A).
Pro zářivky s kapacitní kompenzací (500 V·A / 64 μF).
Také např. pro kompaktní zářivky na 230 V AC se závitovou paticí (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.
3vodičové připojení
230 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Je možné spojit výstupy několika přístrojů (celková max. zátěž v paralelním zapojení je stejná jako pro 1 přístroj).
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 157,0 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 26,8 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 27,9 kB | |
JPG | Snímací charakteristika | 54,3 kB |