Spínač automatický se snímačem pohybu
- Status
- Výběh
Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1000 lx), zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.)
Detekce pohybu je indikována červenou diodou LED.
Plynulý náběh jasu při zapnutí: 0,5 s
Pracovní teplota: –10 °C až +35 °C
Spínací prvek: triak
Pro vakuové žárovky 230 V AC (40-450 W).
2vodičové připojení.
230 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Paralelní zapojení přístrojů není dovoleno.
- Kód produktu
- 3299C-C12100 H3
- Design
- Classic
- Varianta
- hnědá
POPIS
Úhel pokrytí: 90° (přibližně kuželová charakteristika)
Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1000 lx), zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.)
Detekce pohybu je indikována červenou diodou LED.
Plynulý náběh jasu při zapnutí: 0,5 s
Pracovní teplota: –10 °C až +35 °C
Spínací prvek: triak
Pro vakuové žárovky 230 V AC (40-450 W).
2vodičové připojení.
230 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Paralelní zapojení přístrojů není dovoleno.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 163,9 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 43,7 kB | |
JPG | Rozměrový výkres 2 | 45,6 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 5,9 kB |