Snímač teploty s regulátorem a prvkem ovládacím 2- / 4násobným, zapuštěný

Využívá inovativní barevnou koncepci.
S popisovým polem.
Pro přístroje ABB i-bus® KNX 6120/12-101 a 6120/13.
Funkce: spínání, stmívání, žaluzie, posílání hodnoty, světelné scény, ventilace.
Ovládací prvek s funkcemi řízení teploty v místnosti s využitím ovládacích
hlavic ventilů, ve spojení s akčními členy topení.
Umožňuje provoz v základním nebo master/slave režimu.
Pro ruční nebo automatické řízení fan-coilových jednotek v 2- a 4trubkovém
provedení a pro konvenční topné nebo chladicí zařízení.
Ovládací prvky: tlačítkové kontakty vlevo/vpravo, také pro nastavení režimu
topení a požadované teploty
LCD displej pro zobrazení režimu topení/chlazení, nastavené a měřené teploty,
data a času.
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š): 63 x 63 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006134A0331
Typové číslo
6128/28-81-500
Design
Future® linear, Solo®, Solo® carat, Busch-axcent®
Varianta
antracitová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006134A0331
Na dotaz
2CKA006134A0331
2CKA006134A0332
Na dotaz
2CKA006134A0332
2CKA006134A0333
Na dotaz
2CKA006134A0333
2CKA006134A0334
Na dotaz
2CKA006134A0334
2CKA006134A0335
Na dotaz
2CKA006134A0335
2CKA006134A0338
Na dotaz
2CKA006134A0338
2CKA006134A0339
Na dotaz
2CKA006134A0339

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4924
produktů
a 14 designových řad
236
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou