Snímač teploty pro povětrnostní stanici
(–30 °C až +70 °C) na elektrické napětí (0 - 10 V).
Ve skříňce pro nástěnnou montáž.
Doporučené připojení: vedením 3x 0,25 mm² (max. 100 m)
Jmenovité napětí: 24 V DC
Výstupní napětí: 0 až 10 V proti GND při max. zátěži 1 kΩ
Stupeň krytí: IP 65. Rozsah pracovních teplot: –30 °C až +70 °C.
Rozměry: 58 x 83 x 35 mm
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
- Kód produktu
- 2CKA006190A0032
- Typové číslo
- 6190/42
POPIS
Pro povětrnostní stanici 6190/40. Slouží k lineárnímu převodu měřené teploty
(–30 °C až +70 °C) na elektrické napětí (0 - 10 V).
Ve skříňce pro nástěnnou montáž.
Doporučené připojení: vedením 3x 0,25 mm² (max. 100 m)
Jmenovité napětí: 24 V DC
Výstupní napětí: 0 až 10 V proti GND při max. zátěži 1 kΩ
Stupeň krytí: IP 65. Rozsah pracovních teplot: –30 °C až +70 °C.
Rozměry: 58 x 83 x 35 mm
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 137,7 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 32,2 kB |