Snímač soumrakový pro povětrnostní stanici

Na zakázku
Pro povětrnostní stanici 6190/40. Slouží k lineárnímu převodu měřené hodnoty
intenzity venkovního osvětlení (0 - 255 lx) na elektrické napětí (0 - 10 V).
Ve skříňce pro nástěnnou montáž.
Doporučené připojení: vedením 3x 0,25 mm² (max. 100 m)
Jmenovité napětí: 24 V DC
Výstupní napětí: 0 až 10 V proti GND při max. zátěži 1 kΩ
Stupeň krytí: IP 65. Rozsah pracovních teplot: –30 °C až +70 °C.
Rozměry: 58 x 83 x 35 mm
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006190A0034
Typové číslo
6190/44

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006190A0034
Na dotaz
2CKA006190A0034

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou