Snímač rozbití skla
- Status
- Výběh
Na základě typických ultrazvukových signálů snímač rozpozná rozbití okenní tabule a vydá povel ke spuštění žaluzie (po 5 - 20 s přejde opět do klidového stavu); lze zapojovat do série (max. 4 snímače).
Odpor v klidu / při poplachu: ≤ 50 Ohm / ≥ 1 MOhm (max. 15 V, 15 mA)
Oblast snímání: rádius cca 2 m
Délka přívodu: 4 m
Pracovní teplota: –25 °C až +75 °C
Rozměry: 18 x 18 x 10 mm
Stupeň krytí: IP 65
- Kód produktu
- 2CKA006410A0341
- Typové číslo
- 6413
POPIS
Pro přístroj žaluziového spínače Busch-Jalousiecontrol® II.
Na základě typických ultrazvukových signálů snímač rozpozná rozbití okenní tabule a vydá povel ke spuštění žaluzie (po 5 - 20 s přejde opět do klidového stavu); lze zapojovat do série (max. 4 snímače).
Odpor v klidu / při poplachu: ≤ 50 Ohm / ≥ 1 MOhm (max. 15 V, 15 mA)
Oblast snímání: rádius cca 2 m
Délka přívodu: 4 m
Pracovní teplota: –25 °C až +75 °C
Rozměry: 18 x 18 x 10 mm
Stupeň krytí: IP 65
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 105,3 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres 2 | 26,5 kB | |
JPG | Schéma zapojení | 12,6 kB |