Snímač přítomnosti pro chodby Busch-Präsenz KNX

S integrovanou sběrnicovou spojkou.
Obdélníkový tvar oblasti zachycení.
Oblast zachycení při výšce instalace 3 m:
– při podélném pohybu ke snímači max. 20 m × 3 m
– při kolmém pohybu ke snímači max. 30 m × 3 m
Vystupuje 27 mm nad povrch.

Provedení 6131/50:
Se dvěma kanály. Pro spínání v závislosti na osvětlenosti a na pohybu přítomných osob.
Lze použít jako snímač přítomnosti a nebo jako snímač pohybu.
Aplikace s dvoustupňovým vypnutím a integrovanou monitorovací funkcí.
Pro řízení na stálou osvětlenost u dvou nezávislých kanálů.

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Nastavení osvětlenosti: 1 lx až 1 000 lx
Montážní výška: 2 až 4 m
Vestavná hloubka: 22 mm
Rozměry (v × š × h): 91 × 91 × 49 mm

Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006132A0400
Typové číslo
6131/50-183-500
Varianta
hliníková stříbrná

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006132A0399
Na dotaz
2CKA006132A0399
2CKA006132A0400
Na dotaz
2CKA006132A0400
2CKA006132A0413
Na dotaz
2CKA006132A0413
2CKA006132A0414
Na dotaz
2CKA006132A0414

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou