Snímač přítomnosti Busch-Präsenz Mini KNX

S integrovanou sběrnicovou spojkou.
Průměr oblasti zachycení při výšce instalace 2,5 m, 3 m a 4 m
– pro sedící osoby: 5 m, 6,5 m a 9 m
– pro procházející osoby: 6,5 m, 8 m a 10,5 m
Vystupuje 16 mm nad povrch.

Provedení 6131/20:
Se dvěma kanály. Pro spínání v závislosti na osvětlenosti a na pohybu přítomných osob.
Lze použít jako snímač přítomnosti anebo jako snímač pohybu.
Aplikace s dvojstupňovým vypnutím a integrovanou monitorovací funkcí.
Pro řízení na stálou osvětlenost u dvou nezávislých kanálů.

Se dvěma kanály. Pro spínání v závislosti na osvětlenosti a na pohybu přítomných osob. Lze použít jako snímač přítomnosti a nebo jako snímač pohybu. Aplikace s dvoustupňovým vypnutím a integrovanou monitorovací funkcí. Pro řízení na stálou osvětlenost u dvou nezávislých kanálů.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Nastavení osvětlenosti: 1 lx až 1 000 lx
Montážní výška: 2 až 4 m
Vestavná hloubka: 29 mm
Rozměry (v x š x h): 80 x 80 x 45 mm
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006132A0343
Typové číslo
6131/20-183-500
Varianta
hliníková stříbrná

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006132A0342
Na dotaz
2CKA006132A0342
2CKA006132A0343
Na dotaz
2CKA006132A0343
2CKA006132A0344
Na dotaz
2CKA006132A0344
2CKA006132A0345
Na dotaz
2CKA006132A0345

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou