Snímač přítomnosti Busch-Präsenz Premium KNX

S integrovanou sběrnicovou spojkou.
Průměr oblasti zachycení při výšce instalace 2,5 m, 3 m a 4 m
– pro sedící osoby: 8 m, 10 m a 14 m
– pro procházející osoby: 10 m, 12 m a 16 m
Vystupuje 23 mm nad povrch. S integrovanou sběrnicovou spojkou.

Provedení 6131/31 Premium:
Se čtyřmi kanály. Pro řízení stmívání na stálou osvětlenost.
S funkcemi pro řízení topení, chlazení a ventilace. Integrován objekt regulátoru teploty.
Aplikace s dvojstupňovým vypnutím a integrovanou monitorovací funkcí.
Pro řízení na stálou osvětlenost u dvou nezávislých kanálů.
Deset volně programovatelných IR kanálů včetně pěti logických funkcí.
S interním snímačem intenzity osvětlení, s možností až dvou externích hodnot intenzity osvětlení.

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Nastavení osvětlenosti: 1 lx až 1 000 lx
Montážní výška: 2 až 4 m
Vestavná hloubka: 22 mm
Rozměry (v x š x h): 91 x 91 x 45 mm
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006132A0349
Typové číslo
6131/31-183-500
Varianta
hliníková stříbrná / Premium

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006132A0346
Na dotaz
2CKA006132A0346
2CKA006132A0347
Na dotaz
2CKA006132A0347
2CKA006132A0348
Na dotaz
2CKA006132A0348
2CKA006132A0349
Na dotaz
2CKA006132A0349

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1072
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou