Snímač pohybu, vestavný

Pro bezdotykové ovládání elektrických spotřebičů.
Přístroj je určen pro montáž do stropních podhledů (do držáků halogenových žárovek MR16).
Oblast zachycení: kuželová (kruh ∅ 5 m při montážní výšce 2,5 m)
Nastavitelné parametry:
– prahové osvětlení (1 - 1 000 lx)
– zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.)
Spínací prvek: relé
Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC (750 W).
Pro halogenové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) transformátor (500 V·A).
Pro nekompenzované zářivky (350 V·A).
Stupeň krytí: IP 40 (po zabudování do podhledu)
Pracovní teplota: –10 °C až +55 °C
Rozměry: ∅ 46 (50) x 84 mm
Barva snímače: černá
230 V AC, 3vodičové připojení
zobrazit více
Kód produktu
3299-22100
Varianta
černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3299-22100
1 695,00 Kč
3299-22100

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou