Snímač pohybu průmyslový, pro povrchovou montáž

Pro bezdotykové ovládání osvětlení místností, chodeb, schodišť, skladů, garáží a dalších prostor v administrativních a výrobních budovách.
Oblast zachycení (průmět na podlahu): přibližně kruh
Montážní výška: standardně 10 m (dosah lze zvýšit až na cca 18 m pomocí dálkové správy prostřednictvím PC s připojeným USB vysílačem a konfiguračním SW RF Asistent)
Součástí dodávky jsou 2 clonky pro úpravu dosahu.
Nastavitelné parametry:
– prahové osvětlení (cca 5 - 1 000 lx)
– zpoždění vypnutí (25 s - 30 min.)
Spínací prvek: relé
2 300 W pro klasické žárovky
1 750 V·A pro mn halogenové žárovky
500 V·A / 64 μF pro zářivky
400 W/V·A pro kompaktní LED žárovky nebo kompaktní zářivkové žárovky (max. 20 ks)
Stupeň krytí: IP 67
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Rozměry (Š × V × H): 115 × 99 × 94 mm
Barva snímače: bílá
Součástí dodávky je kabelová vývodka a sáček s příslušenstvím.
3vodičové připojení (drátové vývody)
230 V AC
zobrazit více
Kód produktu
3299-22674
Varianta
kruhová oblast zachycení

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3299-22674
4 049,00 Kč
3299-22674
3299-22673
4 049,00 Kč
3299-22673

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou