Snímač pohybu IP55 Busch-Watchdog PRO 280, f@h

4kanálový sběrnicový snímač pohybu free@home pro vnitřní, ale především venkovní prostory.
Pro automatické spínání akčních členů ABB-free@home v závislosti na pohybu a jasu (neobsahuje akční člen, páruje se s kanály akčního členu spínacího/stmívacího).
Připojení ke sběrnici free@home přiloženou sběrnicovou svorkovnicí.
Úhel pokrytí: 280°
S automatickou stabilizací rozsahu.
S automatickým potlačením rušení.
S automatickou ochranou proti oslnění.
Se 4 kanály pohybu.

Mezní hodnoty soumraku: 1 - 1.000Lux
Mezní hodnoty jasu: 1.000 - 80.000

Úhel senzoru: 280°
Počet PIR: 4
Oblast zachycení: výseč o poloměru 16 m, se spodní detekcí (při výšce montáže cca 2,5 m)

V aplikaci ABB-free@home® Next lze nastavovat ještě další vlastnosti a funkcionality.
Lze kombinovat s dalšími prvky systému ABB-free@home:
1) ABB-flexTronics® wireless
2) ABB-free@home flex
3) ABB-free@home® wireless (bezsběrnicový systém)

Montáž na zeď nebo na strop. Ochrana proti demontáži.
Stupeň krytí: IP 55
Pracovní teplota: –25 °C až +55 °C
Rozměry: 110 × 125 × 156 mm
Klidová spotřeba: max. 0,3 W


Upevnění šrouby.

Globální stránka produktu
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006220A0913
Typové číslo
BW-A4.1-135
Varianta
antracitová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006220A0912
5 526,10 Kč
2CKA006220A0912
2CKA006220A0911
5 850,40 Kč
2CKA006220A0911
2CKA006220A0913
5 526,10 Kč
2CKA006220A0913
2CKA006220A0914
5 850,40 Kč
2CKA006220A0914

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou