Snímač pohybu Busch-Watchdog 180 Standard, 86x115 mm, ABB tacteo®, zapuštěný

Na zakázku
Čtyřkanálový snímač pohybu s hloubkou pouhých 9,5 mm.
S integrovanou sběrnicovou spojkou a snímačem teploty.

Dosah: čelně 6 m, bočně 6 m
Úhel záběru: 180°
Nastavení intenzity okolního osvětlení: 1 lx až 500 lx
Montážní výška: 1,1 m
Montážní poloha: svislá
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š): 115 × 86 mm
Připojení na sběrnici přes připojovací svorkovnici KNX (je součástí).


Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006300A1584_F5XVPB7V
Typové číslo
TBW/U.2.1-CG
Design
ABB-tacteo® KNX
Varianta
černá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006300A1584_F5XVPB7X
Na dotaz
2CKA006300A1584_F5XVPB7X
2CKA006300A1584_F5XVPB7V
Na dotaz
2CKA006300A1584_F5XVPB7V

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou