Snímač pohybu Busch-Wächter® Sky KNX

S integrovanou sběrnicovou spojkou.
Průměr oblasti zachycení při výšce instalace 6 m a 12 m pro procházející osoby: 18 m a 24 m
Vystupuje 23 mm nad povrch.

Se dvěma kanály. Pro spínání v závislosti na osvětlenosti a na pohybu přítomných osob. Lze použít jako snímač pohybu. Aplikace s dvoustupňovým vypnutím a integrovanou monitorovací funkcí. Spínání (ne stmívání) na stálou osvětlenost. 

Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Nastavení osvětlenosti: 1 lx až 1 000 lx
Montážní výška: 4 až 12 m
Vestavná hloubka: 22 mm
Rozměry (v x š x h): 91 x 91 x 45 mm
Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006132A0350
Typové číslo
6131/40-24-500
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006132A0350
Na dotaz
2CKA006132A0350

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou