Snímač pohybu Busch-Wächter® BasicLINE Standard

Pro automatické spínání svítidel.
Automatický a poloautomatický režim.
Tlačítkový vstup pro zapnutí a vypnutí připojené zátěže.
Oblast zachycení: kuželová (kruh Ø 7 m při montážní výšce 2,5 m)
Přizpůsobení snímání pomocí dodávané krytky.
Testovací režim s indikací zaznamenání pohybu.
Montáž do stropu pomocí pružinového mechanismu nebo s využitím standardních přístrojových krabic.
Nastavovací prvky jsou přístupné zepředu.
Vystupuje pouze 31 mm nad povrch.
Montážní výška: 2 - 4 m
Nastavitelné parametry:
– prahové osvětlení (10 - 2 000 lx)
– zpoždění vypnutí (5 s - 30 min., příp. 1 s)
Spínací prvek: relé
Zatížitelnost:
2 000 W pro klasické žárovky na 230 V AC, 1 000 W pro halogenové žárovky na 230 V AC i na malé napětí;
4 AX (cos φ ≥ 0,5) nebo 1 000 V·A pro zářivky s kapacitní kompenzací max. 100 µF;
7 - 400 W pro úsporné zdroje
Stupeň krytí: IP 40
Pracovní teplota: 0 °C až +45 °C
Rozměry: Ø 111 x 70 mm
Vestavná hloubka: 39 mm (25 mm bez odlehčovací spony)
Barva snímače: bílá
230 V AC, 3vodičové připojení
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A2518
Typové číslo
6814 U-500
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006800A2518
4 407,00 Kč
2CKA006800A2518

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou