Snímač pohybu Busch-Wächter® BasicLINE mini

Pro automatické spínání svítidel.
Vyčnívá pouze 10 mm nad povrch díky oddělení snímací a spínací části (60cm propojka s koncovkou RJ12).
Oblast zachycení: kuželová (kruh Ø 5 m při montážní výšce 2,5 m)
Testovací režim s indikací zaznamenání pohybu.
Plynule nastavitelná citlivost snímání.
Montáž do stropu pomocí pružinového mechanismu.
Montážní výška: 2 - 5 m
Nastavitelné parametry:
– prahové osvětlení (10 - 1 000 lx, denní režim)
– zpoždění vypnutí (1 / 5 / 10 / 15 min., příp. 1 s)
– citlivost snímání
Spínací prvek: relé
Zatížitelnost: 
2 000 W pro klasické žárovky na 230 V AC, 1 000 W pro halogenové žárovky na 230 V AC i na malé napětí;
4 AX (cos φ ≥ 0,5) nebo 1 000 V·A pro zářivky s kapacitní kompenzací max. 100 µF;
7 - 400 W pro úsporné zdroje
Stupeň krytí snímače: IP 40
Pracovní teplota: 0 °C až +45 °C
Vestavná hloubka snímací části: 77 mm (je-li pro montáž spínací jednotky využit otvor pro snímač, je třeba počítat s hloubkou min. 175 mm)
Rozměry spínací části: 27 × 171 × 27 mm
Barva snímače: bílá
230 V AC, 3vodičové připojení
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A2517
Typové číslo
6811 EB-500
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006800A2517
4 341,00 Kč
2CKA006800A2517

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou