Snímač pohybu Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX, nástěnný

Výběh Na zakázku
S integrovanou sběrnicovou spojkou.
Nevyžaduje přídavné napájení.
Připojení pouze prostřednictvím sběrnice ABB i-bus® KNX.
Se dvěma pracovními kanály.
Se stmívacím kanálem se třemi úrovněmi.
Nelze ovládat pomocí infračerveného ručního vysílače.
Prostor záběru: 92 sektorů se 368 spínacími segmenty
Soumrakový snímač: 1 lx až 1 000 lx
Zpoždění vypnutí: 10 s až 1 092 min
Úhel záběru: 220°
Dosah: čelně 16 m, stranově 16 m
Ovládací prvky: dva otočné ovladače
Stupeň krytí: IP 55
Rozsah pracovních teplot: –25 °C až +55 °C
Montážní výška: 2,5 m
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006132A0314
Typové číslo
6179/01-208-500
Varianta
titanová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006132A0313
Na dotaz
2CKA006132A0313
2CKA006132A0314
Na dotaz
2CKA006132A0314

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou