Spínač skupinový

System pro M Compact s instalací na lištu DIN.
Řada E214

Počet pólů (modulů): 1 (0,5)
Jmenovitý proud: 16 A
Kontakty: 1CO
Funkce: I-0-II
Jmenovité napětí: 250 V AC
Jmenovitá frekvence: 50/60 Hz
Teplota okolí: -25…+55 °C
Skladovací teplota: -40…+70 °C
Připojení: od 1 x 1 mm2 do 1 x 6 mm2, nebo 2 x 2,5 mm2, tuhé vodiče;od 1x 0,75 mm2 do 2 x 1,5 mm2 pružné vodiče s koncovou
návlačkou nebo kolíkovým zakončením vodiče
Utahovací moment: 1,5 Nm
Rozměry (VxHxŠ): 85x68x9 mm


zobrazit více
Kód produktu
2CCA703025R0001
Typové číslo
E214-16-101
Varianta
1CO

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CCA703025R0001
567,00 Kč
2CCA703025R0001
2CCA703030R0001
832,00 Kč
2CCA703030R0001
2CCA703026R0001
592,00 Kč
2CCA703026R0001
2CCA703031R0001
894,00 Kč
2CCA703031R0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
237
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou